??
Seleção de modelos em CAD
K1444.116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1444 - Tension levers stainless steel
Bill of material
K1444.116
BESTKIPP
Order No.
K1444.116
AUSF
version
Reamed hole
GRAD
degree °
20°
GR
size
3
X
16 H7
T
depth
28 mm
D
diameter
33 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
32 mm
H
height
52 mm
H1
height
72.0 mm
H2
height
41.0 mm
A
Length
121.0 mm
A2
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.4363 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245348909
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions